Referentie van component
Wassermann Technologie
Roterende verdeler | Werktuigbouwkunde en installatietechniek | Metaal

Roterende koppeling
Serie DVR

- Geschikt voor lage tot hoge belastingen
- Aansluitflens volgens EN ISO 9409-1: TK40... TK160
- Met 4...8 pneumatische doorvoeren
- Met 4...12 elektrische doorvoeren
Hoekflens
Serie WFR
Centrische grijper met 3 vingers
Serie GPD5000

- Stalen lineaire geleider - Het superieure geleidingsconcept
- Dicht en beschermd tegen corrosie - De universele grijper
- Aluminium lineaire geleider - Het alternatief
1. Roterende verdeler

- Geschikt voor lage tot hoge belastingen
- Aansluitflens volgens EN ISO 9409-1: TK40... TK160
- Met 4...8 pneumatische doorvoeren
- Met 4...12 elektrische doorvoeren
3. 3-klauw centrische grijper

- Stalen lineaire geleider - Het superieure geleidingsconcept
- Dicht en beschermd tegen corrosie - De universele grijper
- Aluminium lineaire geleider - Het alternatief
Task & Solution
Onze DVR roterende verdeler en een hoekflens uit de WFR-serie in gebruik bij Wassermann Technologie GmbH.
Standaardcomponenten geïnstalleerd